ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ソケットエルボクランプ75-50

通常単価(税別)
75,251円
税込単価
82,776円
通常出荷日:5日目

【特長】・狭所で使い易く、角度調整が簡単にできるクランプ。【用途】・ポリエチレン継手とポリエチレンパイ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EKS-7550
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EKS-7550の仕様・寸法情報

JANコード
4989065114678
トラスココード
635-5596
適合管
水道配水用ポリエチレン管、給水用高密度ポリエチレン管、ガス用ポリエチレン管
対象管サイズ
50・75(PWA・JIS)
質量(g)
4000.0
材質1
アルミ
対象材
ソケット、キャップ、チーズ、45°エルボ、90°エルボ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EKS-7550
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
75,251円
( 82,776円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭所で使い易く、角度調整が簡単にできるクランプ。
【用途】
・ポリエチレン継手とポリエチレンパイプを融着する際の対象材の固定に。
【材質】
・アルミ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソケットエルボクランプ75-50の型番EKS-7550のページです。 型番EKS-7550に関する仕様情報を記載しております。
ソケットエルボクランプ75-50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケットエルボクランプ75-50
ソケットエルボクランプ EKS-50
ソケットベンドチーズクランプ(シングルバー)
C型ハンドルクランプ GTHC-50・75・100
75mm コーナークランプ
シャコ万力EA526SL-25・50・75・100・150・200
メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションウィザ(旧:グレートツール)エスコエスコ
通常価格75,251円30,851円55,709円780円 -8,008円1,116円 -
通常出荷日5日目6日目6日目3日目2日目1日目〜
JANコード498906511467849890651099334989065112216---
トラスココード635-5596758-7341758-7350---
適合管水道配水用ポリエチレン管、給水用高密度ポリエチレン管、ガス用ポリエチレン管-----
対象管サイズ50・75(PWA・JIS)-----
質量(g)4000.0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました