ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

マルテー マザール 90

通常単価(税別)
56,689円
税込単価
62,358円
通常出荷日:9日目

【特長】・一斗缶の天板を切らずに使える撹拌機です・羽根を閉じた状態で注入口に差し込み・回転数を上げると...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

5071010090
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

5071010090の仕様・寸法情報

JANコード
4560146140146
質量(g)
3300.000
トラスココード
384-0991
-
-

型番リスト

表示件数
型番
5071010090
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,689円
( 62,358円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一斗缶の天板を切らずに使える撹拌機です
・羽根を閉じた状態で注入口に差し込み
・回転数を上げると羽根が広がり、隅々までムラなく撹拌します
【用途】
・ペイント調合・調色作業などに

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルテー マザール 90の型番5071010090のページです。 型番5071010090に関する仕様情報を記載しております。
マルテー マザール 90のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルテー マザール 90
マルテー ラッカーマザール
熱媒体ビーズ CP-300型マルチタイプ用
WARING SS110 260mLドライ専用ステンレス容器
TSK SUS試験フルイ内径300XH100 425μm
TSK SUS試験フルイ内径75XH20 355μm
メーカー大塚刷毛製造大塚刷毛製造柴田科学WARING東京スクリーン東京スクリーン
通常価格56,689円68,185円29,915円91,409円23,463円6,453円
通常出荷日9日目9日目19日目4日目15日目4日目
JANコード45601461401464560146140160----
質量(g)3300.0001470.000----
トラスココード384-0991382-2678----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました