ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スタンド 1367lm 電球色 ダークオーク_2

通常単価(税別)
40,878
税込単価
44,966
通常出荷日:4日目

【特長】・セードの色が選べるスタンドライトです・またカスタムメードでお好きな生地からもセードが作成でき...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FD-4169-L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FD-4169-Lの仕様・寸法情報

奥行(mm)
340
高さ(mm)
1533
消費電力(W)
14
全長(mm)
1540
長さ(mm)
340
電圧(V)
100
電源(V)
100
標準消費電力料金
0.37/h
幅(mm)
340
明るさ(lm)
1367
JANコード
4968478550167
質量(g)
4000.0
トラスココード
367-0497
コード長さ(m)
2
光源色
電球色
口金
26
取付タイプ
卓上ベース型
消費効率(lm/W)
97.6
ダークオーク
色温度(K)
2700
品名
LEDフロアスタンド
スイッチング電源
プルスイッチ

型番リスト

表示件数
型番
FD-4169-L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,878
( 44,966 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セードの色が選べるスタンドライトです
・またカスタムメードでお好きな生地からもセードが作成できます
・照明と空間インタリアのトータルコーディネートが可能です
・シルバー色の細身の支柱は上品です
・支柱のトップにクロームメッキのアクセントを付けさらに上品に仕上げました

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタンド 1367lm 電球色 ダークオーク_2の型番FD-4169-Lのページです。 型番FD-4169-Lに関する仕様情報を記載しております。
スタンド 1367lm 電球色 ダークオーク_2のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト