ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

マルテー マザール 90A エアー

通常単価(税別)
78,817
税込単価
86,699
通常出荷日:9日目

【特長】・一斗缶の天板を切らずに使える撹拌機です・羽根を閉じた状態で注入口から差し込み、回転数を上げる...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

5071020090
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5071020090の仕様・寸法情報

JANコード
4560146140153
質量(g)
1500.000
トラスココード
383-8473
種類
撹拌機 エアーマザール 90A

型番リスト

表示件数
型番
5071020090
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
78,817
( 86,699 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一斗缶の天板を切らずに使える撹拌機です
・羽根を閉じた状態で注入口から差し込み、回転数を上げると羽根が広がり、隅々までムラなく撹拌します
【用途】
・ペイント調合・調色作業などに

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルテー マザール 90A エアーの型番5071020090のページです。 型番5071020090に関する仕様情報を記載しております。
マルテー マザール 90A エアーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルテー マザール 90A エアー
ウルトラボールマザール エアー式
かくはん機 UM15V
かくはん機用パーツ
VELP 試験管ミキサー,タッチスイッチまたは連続運転が選択可能
パワーミキサ用ステンレス製シャフト(6076107)
メーカー大塚刷毛製造大塚刷毛製造HiKOKI(旧日立工機)ニデックテクノモータレオナリョービ
通常価格78,81788,88125,0302,400 -59,6153,233
通常出荷日9日目4日目在庫品1日目1日目1日目1日目
JANコード45601461401534560146171799----
質量(g)1500.0002333.000----
トラスココード383-8473384-2195----
種類撹拌機 エアーマザール 90A-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

かくはん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト