ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

伸縮脚付2連はしご

通常単価(税別)
124,590円
税込単価
137,049円
通常出荷日:2日目

【特長】・段差のある場所でも使用できる脚アジャスト式2連はしご軽量・コンパクト仕様で持ち運びが便利です...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TA840EA-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TA840EA-3の仕様・寸法情報

最大使用質量(kg)
100
JANコード
4528422462801
トラスココード
272-7106
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TA840EA-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
124,590円
( 137,049円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・段差のある場所でも使用できる脚アジャスト式2連はしご軽量・コンパクト仕様で持ち運びが便利です
・北海道・沖縄・離島は運賃別途

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

伸縮脚付2連はしごの型番TA840EA-3のページです。 型番TA840EA-3に関する仕様情報を記載しております。
伸縮脚付2連はしごのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
伸縮脚付2連はしご
脚部伸縮式 2連はしご
脚部伸縮式 スタビライザー付 2連はしご ハチ型
脚伸縮式2連はしご ピッチ
各脚伸縮式2連はしご
2連はしご(脚部伸縮式) LN2シリーズ
メーカータスコアルインコ長谷川工業ナカオアルインコ長谷川工業
通常価格124,590円82,660円 -75,810円 -71,606円44,052円 -67,013円 -
通常出荷日2日目4日目1日目〜4日目2日目4日目
最大使用質量(kg)100-----
JANコード4528422462801-----
トラスココード272-7106-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしごカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました