ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

補助ドレンパン

通常単価(税別)
23,084円
税込単価
25,392円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・タスコ社 空調工具用品 補助ドレンパン・ドレンパン容量(満水時)5.5リットル

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TA285NP-C
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TA285NP-Cの仕様・寸法情報

JANコード
4528422494116
トラスココード
577-7553
容量
5.5リットル(満水時)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TA285NP-C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,084円
( 25,392円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・タスコ社 空調工具用品 補助ドレンパン
・ドレンパン容量(満水時)5.5リットル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

補助ドレンパンの型番TA285NP-Cのページです。 型番TA285NP-Cに関する仕様情報を記載しております。
補助ドレンパンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
補助ドレンパン
グリースパッカーオプション アタッチメントキットN
マクノート グリス ボリュームポンプ(充填専用・手動式)
ヤマダ ベアリンググリース給脂機GP-850
TRUSCO グリスニップル ストレートタイプ
400ml グリースポンプ
メーカータスコヤマダコーポレーションザーレンヤマダコーポレーショントラスコ中山エスコ
通常価格23,084円112,745円71,009円408,355円368円 -1,996円
通常出荷日4日目5日目1日目4日目1日目1日目
JANコード4528422494116-----
トラスココード577-7553-----
容量5.5リットル(満水時)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました