17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

MC用4面十字型ブロック(T溝タイプ16)_2

通常単価(税別)
673,4181,099,747
税込単価
740,7601,209,722
通常出荷日:5日目

【特長】・T溝(16)を利用して、メカロック等の取付けができます【用途】・横型マシニングセンター用専用...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

高さ(mm)

JANコード

質量(g)

ベース(mm)

四面巾

(mm)

最小発注数量
837-8050
500
4967521903790
195000.0
400×400
150
1個
837-8052
600
4967521903806
318000.0
500×500
150
1個
837-8054
600
4967521903813
327000.0
500×500
200
1個
837-8056
700
4967521903820
458000.0
630×630
200
1個
837-8058
700
4967521903837
470000.0
630×630
250
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
673,418
( 740,760 )
5日目
871,646
( 958,811 )
5日目
900,506
( 990,557 )
5日目
1,065,823
( 1,172,405 )
5日目
1,099,747
( 1,209,722 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・T溝(16)を利用して、メカロック等の取付けができます
【用途】
・横型マシニングセンター用専用治具ベースに
【材質】
・FC300

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MC用4面十字型ブロック(T溝タイプ16)_2のレビュー
この商品のレビューはありません

定盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト