ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

MC用大型アングルプレー

通常単価(税別)
1,259,227円~1,474,209円
税込単価
1,385,150円~1,621,630円
通常出荷日:5日目

【特長】・MC機、ジグボーラーなどの大型機械に使用するタイプです【用途】・MC機・ジグボーラ用専用治具...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

高さ(mm)

JANコード

質量(g)

T溝数

T溝深さ

(mm)

最小発注数量
837-8525
1000
4967521905831
481000.0
9
30
1個
837-8526
1000
4967521125482
437200.0
8
38
1個
837-8527
1000
4967521905848
439600.0
8
42
1個
837-8528
800
4967521119443
337000.0
8
30
1個
837-8529
800
4967521168557
365100.0
7
38
1個
837-8530
800
4967521905824
344800.0
7
42
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,437,564円
( 1,581,320円 )
5日目
1,443,721円
( 1,588,093円 )
5日目
1,474,209円
( 1,621,630円 )
5日目
1,259,227円
( 1,385,150円 )
5日目
1,263,441円
( 1,389,785円 )
5日目
1,289,551円
( 1,418,506円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・MC機、ジグボーラーなどの大型機械に使用するタイプです
【用途】
・MC機・ジグボーラ用専用治具ベースに
【材質】
・FC300

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MC用大型アングルプレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MC用大型アングルプレー
MC用4面ジグブロツク(T溝タイプ18)
MC用4面十字型ブロック(T溝タイプ18)
MC用4面十字型ブロック(T溝タイプ16)_2
スプリング ミニ サポート SMS30
石定盤用アングル台
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールユニセイキ
通常価格1,259,227円-840,425円 -744,537円 -761,502円 -13,508円132,022円 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目19日目
材質1FC300FC300FC300FC300特殊鋼-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト