ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット
PBスイスツールズ
通常価格(税別):2,102円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
連結樹脂台車400×680(ナイロン車輪タイプ)
通常価格(税別):3,736円~
通常出荷日:2日目
TONE
TONE ロングT形ヘキサゴンレンチ
TONE
通常価格(税別):2,818円~
通常出荷日:在庫品1日目
ロブテックス
シャコ万力 B型 スタンダード エコシリーズ
ロブテックス
通常価格(税別):1,140円~
通常出荷日:在庫品1日目
クレトイシ
WA砥石
クレトイシ
通常価格(税別):2,324円~
通常出荷日:在庫品1日目
ロブテックス
モンキレンチ(強力型) M100~M600
ロブテックス
通常価格(税別):2,709円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
切削オイルスプレー
エスコ
通常価格(税別):910円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
六角ビットセット THBL-6S【6個入り】
トラスコ中山
通常価格(税別):2,358円~
通常出荷日:1日目
ミニター
軸付砥石 CAシリーズ 軸径:3mm【10個入り】
通常価格(税別):2,970円~
通常出荷日:1日目 ~
【特長】・BSS型にT溝(18)加工が施されたタイプです・(別途T溝16もあります)・横型マシニングセ...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,750,128円 ( 1,925,141円 ) | 5日目 |
840,425円 ( 924,468円 ) | 5日目 |
891,590円 ( 980,749円 ) | 5日目 |
918,498円 ( 1,010,348円 ) | 5日目 |
840,425円 ( 924,468円 ) | 5日目 |
957,940円 ( 1,053,734円 ) | 5日目 |
1,114,177円 ( 1,225,595円 ) | 5日目 |
1,094,190円 ( 1,203,609円 ) | 5日目 |
1,172,542円 ( 1,289,796円 ) | 5日目 |
1,132,947円 ( 1,246,242円 ) | 5日目 |
1,269,953円 ( 1,396,948円 ) | 5日目 |
1,309,256円 ( 1,440,182円 ) | 5日目 |
1,651,858円 ( 1,817,044円 ) | 5日目 |
1,660,248円 ( 1,826,273円 ) | 5日目 |
1,387,098円 ( 1,525,808円 ) | 5日目 |
1,660,248円 ( 1,826,273円 ) | 5日目 |
1,445,956円 ( 1,590,552円 ) | 5日目 |
2,203,182円 ( 2,423,500円 ) | 5日目 |
1,914,536円 ( 2,105,990円 ) | 5日目 |
1,933,240円 ( 2,126,564円 ) | 5日目 |
2,226,322円 ( 2,448,954円 ) | 5日目 |
2,714,583円 ( 2,986,041円 ) | 5日目 |
【特長】
・BSS型にT溝(18)加工が施されたタイプです
・(別途T溝16もあります)
・横型マシニングセンター用専用治具ベース
・熱処理:焼鈍
・仕上:床面、ロケータ面…研削仕上、立ち上がり面…機械仕上(セルフカットタイプ)
【材質】
・FC300
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
石定盤用水性クリーナ
5通常価格(税別):1,596円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4通常価格(税別):365円~

ミスミ
φ4mmバナナソケット(6A)
3.7通常価格(税別):320円