ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

プレス製運搬車「ハイグレード運搬車」(サイドハンドルタイプ)

通常単価(税別)
56,939
税込単価
62,633
通常出荷日:8日目

【特長】・両サイドのハンドルにより長尺物を搬送できます・車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに...

詳細を確認
  • 適合ストッパーご購入時はストッパーとは別にスペーサーと取付ボルトが必要となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

510EBNA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

510EBNAの仕様・寸法情報

適合ストッパー
500LSS
JANコード
4550414309252
トラスココード
555-8188
質量(g)
40000
材質1
荷台:スチール
材質2
ハンドル:スチール
材質3
ハンドル表面処理:粉体塗装
材質4
マット:脱塩ビ樹脂
キャスター径(mm)(mm)
200
ハンドル高さ(mm)(mm)
927
高さ(mm)(mm)
297
長さ(mm)(mm)
1200
幅(mm)(mm)
750
取替キャスター(固定)
HW-200K
取替キャスター(自在)
HW-200J
-
-

型番リスト

表示件数
型番
510EBNA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,939
( 62,633 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両サイドのハンドルにより長尺物を搬送できます
・車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます
・自在車、固定車の位置入れ替えが可能です
【材質】
・荷台:スチール
・ハンドル:スチール
・ハンドル表面処理:粉体塗装
・マット:脱塩ビ樹脂

ご注意

  • 適合ストッパーご購入時はストッパーとは別にスペーサーと取付ボルトが必要となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレス製運搬車「ハイグレード運搬車」(サイドハンドルタイプ)の型番510EBNAのページです。 型番510EBNAに関する仕様情報を記載しております。
プレス製運搬車「ハイグレード運搬車」(サイドハンドルタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

サイドハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト