ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

超音波研磨装置 シーナスZERO ハンドピース

通常単価(税別)
180,796円
税込単価
198,876円
通常出荷日:11日目

【特長】・手に振動が伝わらず、回路最適化による高効率化と、発熱保護機能で安全性も向上しました

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

7780
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

7780の仕様・寸法情報

最大出力(W)
45
適合機種
シーナスZERO
JANコード
4560264478077
質量(g)
140.000
トラスココード
408-3330
-
-

型番リスト

表示件数
型番
7780
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
180,796円
( 198,876円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手に振動が伝わらず、回路最適化による高効率化と、発熱保護機能で安全性も向上しました

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超音波研磨装置 シーナスZERO ハンドピースの型番7780のページです。 型番7780に関する仕様情報を記載しております。
超音波研磨装置 シーナスZERO ハンドピースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超音波研磨装置 シーナスZERO ハンドピース
超音波研磨機
電動木彫機"ハンドクラフト"
超振動・回転両用機"ハンドメイトデラックスタイプ"
超振動式大型剥離機 チーゼルワイス
超振動式剥離機"チーゼルワイス"専用替刃
メーカーナカニシSONOTEC東京オートマック東京オートマック東京オートマック東京オートマック
通常価格180,796円369,096円36,559円 -93,333円42,373円3,768円
通常出荷日11日目19日目1日目1日目1日目1日目
最大出力(W)45-----
適合機種シーナスZERO-----
JANコード4560264478077-----
質量(g)140.000-----
トラスココード408-3330-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はつり工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました