ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

クーラーユニット

通常単価(税別)
683,114円
税込単価
751,425円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・KANETEC クーラーユニット・バルブによる流量調整が可能です・トンネル形

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LCU-2A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LCU-2Aの仕様・寸法情報

JANコード
4544554013728
質量(g)
30.000
トラスココード
409-8156
仕様
トンネル形

型番リスト

表示件数
型番
LCU-2A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
683,114円
( 751,425円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・KANETEC クーラーユニット
・バルブによる流量調整が可能です
・トンネル形

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クーラーユニットの型番LCU-2Aのページです。 型番LCU-2Aに関する仕様情報を記載しております。
クーラーユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クーラーユニット
3/4" Y フィティング
3" PVCアダプター (2-1/2"システム)
3/8" SAE フレアナットアダプター (1/4"システム)
1/4" SAE フレアナットアダプター (1/4"システム)
φ10mm 1/4"真鍮ボールアダプター
メーカーカネテックロックラインロックラインロックラインロックラインロックライン
通常価格683,114円2,179円 -1,030円 -1,386円 -1,386円 -2,756円 -
通常出荷日9日目1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目〜
JANコード4544554013728-----
質量(g)30.000-----
トラスココード409-8156-----
仕様トンネル形-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラントアダプタ・フィッティングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました