ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

仮溶接用マグネット

通常単価(税別)
298,637円
税込単価
328,501円
通常出荷日:9日目

【特長】・スイッチひとつで目合わせ部に吸着します・修正作業は打込み矢をかませるだけで容易に作業できます...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

WKS-16BA
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

WKS-16BAの仕様・寸法情報

トラスココード
405-1797
JANコード
4544554003125
質量(g)
16000.0
仕様
マグネット部寸法 Φ162mm

型番リスト

表示件数
型番
WKS-16BA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
298,637円
( 328,501円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スイッチひとつで目合わせ部に吸着します
・修正作業は打込み矢をかませるだけで容易に作業できます
・WKS-26及び30形系は移動が簡単な車輪つきです
・WKS-16形は現場での移動や運びが容易なハンディタイプです
・整流器付です
【用途】
・鋼板仮溶接作業での目遣い修正が簡単にできる電磁石応用の器具です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

仮溶接用マグネットの型番WKS-16BAのページです。 型番WKS-16BAに関する仕様情報を記載しております。
仮溶接用マグネットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
仮溶接用マグネット
電磁ホルダ
溶接用マグネット
片面溶接用マグネット
溶接用マグネット TMLD
溶接用マグネット マグホールド マグアース
メーカーカネテックカネテックトラスコ中山カネテックトラスコ中山スター電器製造
通常価格298,637円18,762円4,061円 -311,719円 -2,051円 -5,833円
通常出荷日9日目5日目1日目〜9日目1日目1日目
トラスココード405-1797407-1532----
JANコード45445540031254544554015142----
質量(g)16000.035.000----
仕様マグネット部寸法 Φ162mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました