ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ソケットクランプISO(ドラムタイプ)狭所対応型

通常単価(税別)
78,776
税込単価
86,654
通常出荷日:4日目

【特長】・ポリエチレン継手とポリエチレンパイプを融着する際、対象材を固定するために用いる工具です【用途...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ESI-200KL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ESI-200KLの仕様・寸法情報

JANコード
4989065112599
トラスココード
407-1198
質量(g)
13500.0
材質1
本体:アルミ
適合管
水道配水用ポリエチレン管(JWWA K 144)
対象管サイズ
150・200

型番リスト

表示件数
型番
ESI-200KL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
78,776
( 86,654 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエチレン継手とポリエチレンパイプを融着する際、対象材を固定するために用いる工具です
【用途】
・EFシステムにより、EF継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定する用に
【材質】
・本体:アルミ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソケットクランプISO(ドラムタイプ)狭所対応型の型番ESI-200KLのページです。 型番ESI-200KLに関する仕様情報を記載しております。
ソケットクランプISO(ドラムタイプ)狭所対応型のレビュー
この商品のレビューはありません

パイプリーマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト