ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スタンド・和風対応商品 366lm 電球色 ホワイト

通常単価(税別)
46,014
税込単価
50,615
通常出荷日:4日目

山田照明社の照明器具 スタンド・和風対応商品 366lm 電球色 ホワイト シリーズです

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FD-4171-L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FD-4171-Lの仕様・寸法情報

コード長さ(m)
1.8
奥行(mm)
265
光源色
電球色
口金
26
高さ(mm)
640
取付タイプ
置き型
消費効率(lm/W)
50.8
消費電力(W)
7.2
ホワイト
色温度(K)
2700
全長(mm)
640
長さ(mm)
265
電圧(V)
100
電源(V)
100
標準消費電力料金
0.19/h
品名
LEDフロアスタンド
幅(mm)
265
明るさ(lm)
366
スイッチング電源
中間スイッチ
JANコード
4968478550662
質量(g)
900.0
トラスココード
364-8348

型番リスト

表示件数
型番
FD-4171-L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,014
( 50,615 )
4日目

詳細情報

基本情報

山田照明社の照明器具 スタンド・和風対応商品 366lm 電球色 ホワイト シリーズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタンド・和風対応商品 366lm 電球色 ホワイトの型番FD-4171-Lのページです。 型番FD-4171-Lに関する仕様情報を記載しております。
スタンド・和風対応商品 366lm 電球色 ホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ライト付きマグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト