ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

EKSー75用65ライナー

通常単価(税別)
23,040円
税込単価
25,344円
通常出荷日:5日目

【特長】・EKS-7550用65ライナです【用途】・EKS-7550で65の作業時に使用します【材質】...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EKSL7565
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EKSL7565の仕様・寸法情報

JANコード
4989065114685
トラスココード
635-5594
質量(g)
300.000
材質1
アルミ
適合機種
EKS-7550
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EKSL7565
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,040円
( 25,344円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・EKS-7550用65ライナです
【用途】
・EKS-7550で65の作業時に使用します
【材質】
・アルミ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EKSー75用65ライナーの型番EKSL7565のページです。 型番EKSL7565に関する仕様情報を記載しております。
EKSー75用65ライナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EKSー75用65ライナー
ソケットクランプISO(ドラムタイプ)狭所対応型
MCC ソケットスクレーパ 200
MCC ソケットスクレーパ 300
塩ビ管面取り工具
配水用ポリエチレン配管工具 マルチクランプ用ライナ
メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーション
通常価格23,040円86,591円102,574円105,801円11,318円7,485円 -
通常出荷日5日目4日目6日目6日目4日目9日目
JANコード4989065114685498906511259949890651073594989065107366--
トラスココード635-5594407-1198811-2770811-2771408-8018-
質量(g)300.00013500.039004100--
材質1アルミ本体:アルミ---鉄
適合機種EKS-7550---BV-250-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプリーマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました