ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スタンド・和風対応商品 289lm 電球色 ホワイト

通常単価(税別)
40,169円
税込単価
44,186円
通常出荷日:4日目

山田照明社の照明器具 スタンド・和風対応商品 289lm 電球色 ホワイト シリーズです

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FD-4170-L
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FD-4170-Lの仕様・寸法情報

コード長さ(m)
1.8
奥行(mm)
260
光源色
電球色
口金
26
高さ(mm)
440
取付タイプ
置き型
消費効率(lm/W)
48.1
消費電力(W)
6
色
ホワイト
色温度(K)
2700
全長(mm)
440
長さ(mm)
280
電圧(V)
100
電源(V)
100
標準消費電力料金
0.16/h
品名
LEDフロアスタンド
幅(mm)
280
明るさ(lm)
289
スイッチング電源
中間スイッチ
JANコード
4968478550655
質量(g)
700.0
トラスココード
366-1045

型番リスト

表示件数
型番
FD-4170-L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,169円
( 44,186円 )
4日目

詳細情報

基本情報

山田照明社の照明器具 スタンド・和風対応商品 289lm 電球色 ホワイト シリーズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタンド・和風対応商品 289lm 電球色 ホワイトの型番FD-4170-Lのページです。 型番FD-4170-Lに関する仕様情報を記載しております。
スタンド・和風対応商品 289lm 電球色 ホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタンド・和風対応商品 289lm 電球色 ホワイト
スタンド・和風対応商品 366lm 電球色 ホワイト
マグネットライト(白熱電球)
アーム式LED看板灯 LD-K6W 7000LM ホワイト
“マグネット付電気スタンド”
マグネット付電気スタンド ME1000
メーカー山田照明山田照明テクノプラングリーンクロストラスコ中山ノガ・ウォーターズ
通常価格40,169円44,506円6,904円 -21,775円11,214円10,334円
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目〜11日目1日目1日目
コード長さ(m)1.81.8----
奥行(mm)260265----
光源色電球色電球色----
口金2626----
高さ(mm)440640----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ライト付きマグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました