17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

MC用4面ジグブロツク(T溝タイプ14・16)400×250

通常単価(税別)
795,696968,354
税込単価
875,2661,065,189
通常出荷日:5日目

【特長】・FC300

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

高さ(mm)

質量(g)

最小発注数量
4967521901567
837-8338
500
163000.0
1個
4967521901581
837-8342
550
178000.0
1個
4967521169721
837-8344
600
211000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
795,696
( 875,266 )
5日目
830,127
( 913,140 )
5日目
968,354
( 1,065,189 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・FC300

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MC用4面ジグブロツク(T溝タイプ14・16)400×250のレビュー
この商品のレビューはありません

ロケーティングエレメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト