17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

MC用4面ジグブロツク(T溝タイプ14・16)630×400×

通常単価(税別)
1,452,6581,532,278
税込単価
1,597,9241,685,506
通常出荷日:5日目

【特長】・横型マシニングセンター用専用治具ベースに【材質】・FC300

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

高さ(mm)

質量(g)

最小発注数量
4967521901673
837-8362
700
460000.0
1個
4967521901697
837-8366
750
489000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,452,658
( 1,597,924 )
5日目
1,532,278
( 1,685,506 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・横型マシニングセンター用専用治具ベースに
【材質】
・FC300

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MC用4面ジグブロツク(T溝タイプ14・16)630×400×のレビュー
この商品のレビューはありません

ロケーティングエレメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト