ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

MC用4面ジグブロツク(T溝タイプ14・16)300×200

通常単価(税別)
723,323円
税込単価
795,655円
通常出荷日:5日目

【特長】・BSS型にT溝(14)加工が施されたタイプです【用途】・横型マシニングセンター用専用治具ベー...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BST34020
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BST34020の仕様・寸法情報

JANコード
4967521901536
トラスココード
837-8333
ベース(mm)
300×300
高さ(mm)
350
質量(g)
72000.0
材質1
FC300

型番リスト

表示件数
型番
BST34020
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
723,323円
( 795,655円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・BSS型にT溝(14)加工が施されたタイプです
【用途】
・横型マシニングセンター用専用治具ベースに
【材質】
・FC300

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MC用4面ジグブロツク(T溝タイプ14・16)300×200の型番BST34020のページです。 型番BST34020に関する仕様情報を記載しております。
MC用4面ジグブロツク(T溝タイプ14・16)300×200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MC用4面ジグブロツク(T溝タイプ14・16)300×200
MC用4面ジグブロツク(T溝タイプ14・16)400×200
MC用4面ジグブロツク(T溝タイプ14・16)630×300×
MC用4面ジグブロツク(T溝タイプ14・16)300×150
MC用4面ジグブロツク(T溝タイプ14・16)800×400×
MC用4面ジグブロツク(T溝タイプ14・16)400×280
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格723,323円821,337円1,426,201円704,116円1,894,946円821,337円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
JANコード496752190153649675219015744967521901680496752190152949675219017104967521901543
トラスココード837-8333837-8340837-8364837-8332837-8370837-8334
ベース(mm)300×300400×400630×630300×300800×800400×400
高さ(mm)350550750350800370
質量(g)72000.0149000.0394000.050000.0573000.0133000.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロケーティングエレメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました