ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

MC用4面ジグブロツク(T溝タイプ14・16)500×300

通常単価(税別)
1,152,938円~1,250,288円
税込単価
1,268,232円~1,375,317円
通常出荷日:5日目

【特長】・横型マシニングセンター用専用治具ベースに【材質】・FC300

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

高さ(mm)

質量(g)

最小発注数量
4967521901604
837-8348
550
263000.0
1個
4967521901628
837-8352
600
280000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,152,938円
( 1,268,232円 )
5日目
1,250,288円
( 1,375,317円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・横型マシニングセンター用専用治具ベースに
【材質】
・FC300

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MC用4面ジグブロツク(T溝タイプ14・16)500×300のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MC用4面ジグブロツク(T溝タイプ14・16)500×300
MC用4面ジグブロツク(T溝タイプ14・16)630×300×
MC用4面ジグブロツク(T溝タイプ14・16)800×500×
MC用4面ジグブロツク(T溝タイプ14・16)300×200
MC用4面ジグブロツク(T溝タイプ14・16)500×250×
MC用4面ジグブロツク(T溝タイプ14・16)500×280
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格1,152,938円-1,426,201円2,183,559円 -723,323円1,289,236円1,114,177円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
ベース(mm)500×500630×630800×800300×300500×500500×500
材質1FC300FC300FC300FC300FC300FC300

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロケーティングエレメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト