ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

MC用4面十字型ブロック(T溝タイプ16)_1

通常単価(税別)
658,874
税込単価
724,761
通常出荷日:5日目

【特長】・T溝(16)を利用して、メカロック等の取付けができます・横型マシニングセンター用専用治具ベー...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BCT45010B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BCT45010Bの仕様・寸法情報

JANコード
4967521903783
トラスココード
837-8048
ベース(mm)
400×400
高さ(mm)
500
質量(g)
198000.0
材質1
FC300

型番リスト

表示件数
型番
BCT45010B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
658,874
( 724,761 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・T溝(16)を利用して、メカロック等の取付けができます
・横型マシニングセンター用専用治具ベースです
【材質】
・FC300

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MC用4面十字型ブロック(T溝タイプ16)_1の型番BCT45010Bのページです。 型番BCT45010Bに関する仕様情報を記載しております。
MC用4面十字型ブロック(T溝タイプ16)_1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MC用4面十字型ブロック(T溝タイプ16)_1
MC用4面ジグブロツク(T溝タイプ14・16)800×400×
MC用4面ジグブロツク(T溝タイプ14・16)630×300×
MC用4面ジグブロツク(T溝タイプ14・16)400×280
MC用4面ジグブロツク(T溝タイプ14・16)400×200
MC用4面ジグブロツク(T溝タイプ14・16)500×250×
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格658,8741,691,9471,273,437733,239733,2391,151,111
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
JANコード496752190378349675219017104967521901680496752190154349675219015744967521901635
トラスココード837-8048837-8370837-8364837-8334837-8340837-8354
ベース(mm)400×400800×800630×630400×400400×400500×500
高さ(mm)500800750370550700
質量(g)198000.0573000.0394000.0133000.0149000.0276000.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロケーティングエレメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました