ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

MC用4面ジグブロツク(T溝タイプ14・16)400×200

通常単価(税別)
821,337円
税込単価
903,471円
通常出荷日:5日目

【特長】・BSS型にT溝(19)加工が施されたタイプです【用途】・横型マシニングセンター用専用治具ベー...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BST45520B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BST45520Bの仕様・寸法情報

JANコード
4967521901574
トラスココード
837-8340
ベース(mm)
400×400
高さ(mm)
550
質量(g)
149000.0
材質1
FC300

型番リスト

表示件数
型番
BST45520B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
821,337円
( 903,471円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・BSS型にT溝(19)加工が施されたタイプです
【用途】
・横型マシニングセンター用専用治具ベースに
【材質】
・FC300

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MC用4面ジグブロツク(T溝タイプ14・16)400×200の型番BST45520Bのページです。 型番BST45520Bに関する仕様情報を記載しております。
MC用4面ジグブロツク(T溝タイプ14・16)400×200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MC用4面ジグブロツク(T溝タイプ14・16)400×200
MC用4面ジグブロツク(T溝タイプ14・16)300×200
MC用4面ジグブロツク(T溝タイプ14・16)800×400×
MC用4面ジグブロツク(T溝タイプ14・16)400×280
MC用4面ジグブロツク(T溝タイプ14・16)400×240
MC用4面ジグブロツク(T溝タイプ14・16)630×300×
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格821,337円723,323円1,894,946円821,337円871,982円1,426,201円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
JANコード496752190157449675219015364967521901710496752190154349675219015504967521901680
トラスココード837-8340837-8333837-8370837-8334837-8336837-8364
ベース(mm)400×400300×300800×800400×400400×400630×630
高さ(mm)550350800370500750
質量(g)149000.072000.0573000.0133000.0158000.0394000.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロケーティングエレメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました