ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

MC用4面ジグブロツク(T溝タイプ14・16)500×250×

通常単価(税別)
1,141,139
税込単価
1,255,253
通常出荷日:5日目

【特長】・BSS型にT溝(26)加工が施されたタイプです・横型マシニングセンター用専用治具ベースです【...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BST57025B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BST57025Bの仕様・寸法情報

JANコード
4967521901635
トラスココード
837-8354
ベース(mm)
500×500
高さ(mm)
700
質量(g)
276000.0
材質1
FC300

型番リスト

表示件数
型番
BST57025B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,141,139
( 1,255,253 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・BSS型にT溝(26)加工が施されたタイプです
・横型マシニングセンター用専用治具ベースです
【材質】
・FC300

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MC用4面ジグブロツク(T溝タイプ14・16)500×250×の型番BST57025Bのページです。 型番BST57025Bに関する仕様情報を記載しております。
MC用4面ジグブロツク(T溝タイプ14・16)500×250×のレビュー
この商品のレビューはありません

ロケーティングエレメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト