ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

カートブロック【3個入り】

通常単価(税別)
14,104
税込単価
15,514
通常出荷日:4日目

【特長】・置くだけで台車・カゴ台車の自然に動いてしまうのをストップできます・使用状況に応じて形状の変更...

詳細を確認
  • 小型台車等台車自体が軽い場合、台車に荷重がかかっていない状況では、カートブロックが進行方向へ滑ってしまう可能性があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

351008
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3個入り)

351008の仕様・寸法情報

JANコード
4932134249887
トラスココード
663-4130
質量(g)
2100.0
材質1
スチレン・ブタジエンゴム(SBR)・天然ゴム(NR)混合材
厚さ(mm)
20
幅(mm)
50
長さ(mm)
500
-
-

型番リスト

表示件数
型番
351008
最小発注数量
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,104
( 15,514 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・置くだけで台車・カゴ台車の自然に動いてしまうのをストップできます
・使用状況に応じて形状の変更が可能です
・重量物を載せたカゴ台車もガッチリ止まります
【用途】
・台車の衝突や自然暴走のストッパーに
・消火器まわりの衝突対策、支柱や円柱の保護等に
【材質】
・スチレン・ブタジエンゴム(SBR)・天然ゴム(NR)混合材
・本体×3本

ご注意

  • 小型台車等台車自体が軽い場合、台車に荷重がかかっていない状況では、カートブロックが進行方向へ滑ってしまう可能性があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カートブロックの型番351008のページです。 型番351008に関する仕様情報を記載しております。
カートブロックのレビュー
この商品のレビューはありません

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト