ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

エンジンカッター用切断砥石(230mm 金属用) 単位:【枚】

通常単価(税別)
2,371円
税込単価
2,608円
通常出荷日:4日目

【特長】・エンジンカッターEC90にベストマッチした品質が自慢です・切れ味と寿命を高度に両立しています

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

X407000030
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

X407000030の仕様・寸法情報

質量(g)
450.000
トラスココード
416-9194
外径×穴径(mm)
230×22
-
-

型番リスト

表示件数
型番
X407000030
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,371円
( 2,608円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エンジンカッターEC90にベストマッチした品質が自慢です
・切れ味と寿命を高度に両立しています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンジンカッター用切断砥石(230mm 金属用) 単位:【枚】の型番X407000030のページです。 型番X407000030に関する仕様情報を記載しております。
エンジンカッター用切断砥石(230mm 金属用) 単位:【枚】のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンジンカッター用切断砥石(230mm 金属用) 単位:【枚】
エンジンカッター用切断砥石(355mm 金属用) 単位:【枚】
エンジンカッター用切断砥石(305mm 金属用)
エンジンカッター(金属用)
切断砥石 金属用
エンジンカッター用切断砥石チョッパー305/355 非金属用
メーカー新ダイワ工業新ダイワ工業新ダイワ工業富士製砥アークランド ビクトリーサンゴバン
通常価格2,371円5,872円3,831円20,539円414円2,756円 -
通常出荷日4日目4日目4日目6日目4日目1日目
質量(g)450.000700.000450.000---
トラスココード416-9194416-9193416-9201---
外径×穴径(mm)230×22355×30.5305×30.5---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました