ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

エンジンカッター用切断砥石(305mm 金属用)

通常単価(税別)
3,831円
税込単価
4,214円
通常出荷日:4日目

【特長】・エンジンカッターEC(L)7412S・EC(L)D7412Sにベストマッチした品質が自慢です...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

X407000460
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

X407000460の仕様・寸法情報

質量(g)
450.000
トラスココード
416-9201
外径×穴径(mm)
305×30.5
-
-

型番リスト

表示件数
型番
X407000460
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,831円
( 4,214円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エンジンカッターEC(L)7412S・EC(L)D7412Sにベストマッチした品質が自慢です
・切れ味と寿命を高度に両立しています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンジンカッター用切断砥石(305mm 金属用)の型番X407000460のページです。 型番X407000460に関する仕様情報を記載しております。
エンジンカッター用切断砥石(305mm 金属用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンジンカッター用切断砥石(305mm 金属用)
エンジンカッター用切断砥石(355mm 金属用) 単位:【枚】
エンジンカッター用切断砥石(230mm 金属用) 単位:【枚】
エンジンカッター(金属用)
エンジンカッター用切断砥石チョッパー305/355 非金属用
エンジンカッター用切断砥石チョッパー305/355 一般鋼用
メーカー新ダイワ工業新ダイワ工業新ダイワ工業富士製砥サンゴバンサンゴバン
通常価格3,831円5,872円2,371円20,539円2,756円 -2,756円 -
通常出荷日4日目4日目4日目6日目1日目1日目
質量(g)450.000700.000450.000---
トラスココード416-9201416-9193416-9194---
外径×穴径(mm)305×30.5355×30.5230×22---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました