ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

エンジンカッター用切断砥石(355mm 金属用) 単位:【枚】

通常単価(税別)
6,032
税込単価
6,635
通常出荷日:4日目

【特長】・エンジンカッターEC(L)7414S・ECD7414Sにベストマッチした品質が自慢です・切れ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

X407000480
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

X407000480の仕様・寸法情報

質量(g)
700.000
トラスココード
416-9193
外径×穴径(mm)
355×30.5
-
-

型番リスト

表示件数
型番
X407000480
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,032
( 6,635 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エンジンカッターEC(L)7414S・ECD7414Sにベストマッチした品質が自慢です
・切れ味と寿命を高度に両立しています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンジンカッター用切断砥石(355mm 金属用) 単位:【枚】の型番X407000480のページです。 型番X407000480に関する仕様情報を記載しております。
エンジンカッター用切断砥石(355mm 金属用) 単位:【枚】のレビュー
この商品のレビューはありません

切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト