ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

バルブ付耐圧ホース(1/4FメスX1/4Fメス)5m

通常単価(税別)
14,699円
税込単価
16,169円
通常出荷日:4日目

タスコ社の空調工具用品 バルブ付耐圧ホース(1/4FメスX1/4Fメス)5m シリーズです

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TA381KC-5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TA381KC-5の仕様・寸法情報

トラスココード
598-1625
ホース長
5m

型番リスト

表示件数
型番
TA381KC-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,699円
( 16,169円 )
4日目

詳細情報

基本情報

タスコ社の空調工具用品 バルブ付耐圧ホース(1/4FメスX1/4Fメス)5m シリーズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バルブ付耐圧ホース(1/4FメスX1/4Fメス)5mの型番TA381KC-5のページです。 型番TA381KC-5に関する仕様情報を記載しております。
バルブ付耐圧ホース(1/4FメスX1/4Fメス)5mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バルブ付耐圧ホース(1/4FメスX1/4Fメス)5m
ワンタッチ着火式アセチレンバーナー用ホース付きグリップ
ミニ溶接溶断機
ワンタッチ着火式アセチレンバーナー用チップ90°(6.4mm)
ワンタッチ着火式アセチレンバーナー用チップ90°(9.5mm)
ワンタッチ着火式アセチレンバーナー用チップ60°(9.5mm)
メーカータスコタスコタスコタスコタスコタスコ
通常価格14,699円23,473円104,019円11,508円12,757円12,757円
通常出荷日4日目4日目2日目4日目4日目4日目
トラスココード598-1625577-7506272-7095577-7548577-7555577-7559
ホース長5m240mm2.5m(逆火防止器付)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました