ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

Dポンチ 24X12 91245

通常単価(税別)
17,761円
税込単価
19,537円
通常出荷日:11日目

【特長】・セルファーHAシリーズ・マルチワーカー用のDポンチです。【用途】・鋼材の穴あけに。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

NO.91245
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NO.91245の仕様・寸法情報

JANコード
4992338912451
質量(g)
195.000
トラスココード
546-7598
適合機種
HA07-1624、HA11-1624、MW-50

型番リスト

表示件数
型番
NO.91245
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,761円
( 19,537円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セルファーHAシリーズ・マルチワーカー用のDポンチです。
【用途】
・鋼材の穴あけに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Dポンチ 24X12 91245の型番NO.91245のページです。 型番NO.91245に関する仕様情報を記載しております。
Dポンチ 24X12 91245のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Dポンチ 24X12 91245
Dポンチ 20X10 91242
Dポンチ 18X9 91241
長穴Dポンチ 25×12 91247
Dポンチ 22X11 91243
長穴Dポンチ 25×18 91249
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格17,761円17,761円17,761円17,761円17,761円17,761円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
JANコード499233891245149923389124204992338912413499233891247549923389124374992338912499
質量(g)195.000176.000169.000203.000186.000229.000
トラスココード546-7598546-7558546-7523546-7547546-9106546-7536
適合機種HA07-1624、HA11-1624、MW-50HA07-1624、HA11-1624、MW-50HA07-1624、HA11-1624、MW-50HA07-1624、HA11-1624、MW-50HA07-1624、HA11-1624、MW-50HA07-1624、HA11-1624、MW-50
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刻印・ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました