ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

長穴Dポンチ 25×14 91248

通常単価(税別)
17,761円
税込単価
19,537円
通常出荷日:9日目

日東工器社のダイス 長穴Dポンチ 25×14 91248 シリーズです

  • 長穴の片方のサイズが25のポンチのため、別途ロックナット特ASSY(製造番号:TA99037)が必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

NO.91248
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NO.91248の仕様・寸法情報

JANコード
4992338912482
質量(g)
214.000
トラスココード
546-6022
適合機種
HA07-1624、HA11-1624、MW-50

型番リスト

表示件数
型番
NO.91248
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,761円
( 19,537円 )
9日目

詳細情報

基本情報

日東工器社のダイス 長穴Dポンチ 25×14 91248 シリーズです

ご注意

  • 長穴の片方のサイズが25のポンチのため、別途ロックナット特ASSY(製造番号:TA99037)が必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

長穴Dポンチ 25×14 91248の型番NO.91248のページです。 型番NO.91248に関する仕様情報を記載しております。
長穴Dポンチ 25×14 91248のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
長穴Dポンチ 25×14 91248
長穴Dポンチ 25×12 91247
長穴Dポンチ 25×18 91249
Dポンチ 20X10 91242
Dポンチ 18X9 91241
Dポンチ 24X12 91245
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格17,761円17,761円17,761円17,761円17,761円17,761円
通常出荷日9日目11日目11日目11日目11日目11日目
JANコード499233891248249923389124754992338912499499233891242049923389124134992338912451
質量(g)214.000203.000229.000176.000169.000195.000
トラスココード546-6022546-7547546-7536546-7558546-7523546-7598
適合機種HA07-1624、HA11-1624、MW-50HA07-1624、HA11-1624、MW-50HA07-1624、HA11-1624、MW-50HA07-1624、HA11-1624、MW-50HA07-1624、HA11-1624、MW-50HA07-1624、HA11-1624、MW-50
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刻印・ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました