ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

充電シーリングガン3.6V

通常単価(税別)
75,872円
税込単価
83,459円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・狭い場所でも楽に取り回せる2段ラック式タイプです・セット内容:充電器(EZ0L11)、電...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EZ3610F03J-H
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EZ3610F03J-Hの仕様・寸法情報

全高(mm)
259
全長(mm)
501
全幅(mm)
142
JANコード
4549980875322
質量(g)
2150.0
トラスココード
692-8134

型番リスト

表示件数
型番
EZ3610F03J-H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
75,872円
( 83,459円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・狭い場所でも楽に取り回せる2段ラック式タイプです
・セット内容:充電器(EZ0L11)、電池パック(EZ8L0319FA)、ソーセージ用アタッチメント、カートリッジ用アタッチメント、カートリッジホルダー

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電シーリングガン3.6Vの型番EZ3610F03J-Hのページです。 型番EZ3610F03J-Hに関する仕様情報を記載しております。
充電シーリングガン3.6Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電シーリングガン3.6V
卓上シーラー 3-4914シリーズ
卓上シーラー(溶着専用タイプ)NL-□J・NL-□K
クリップシーラー Z-1 本体/交換用テープ・ヒーター 6-9179
AC100V/800W シーラー
手動・卓上型・脱気シーラー V-301
メーカーPanasonicアズワン石崎電機製作所アズワンエスコ東京硝子器械
通常価格75,872円1,338円 -18,269円 -1,039円 -88,326円222,355円 -
通常出荷日9日目1日目1日目1日目1日目6日目
全高(mm)259-----
全長(mm)501-----
全幅(mm)142-----
JANコード4549980875322-----
質量(g)2150.0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました