ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

タジマGNSSヨウRTKポール2.2m

通常単価(税別)
44,559円
税込単価
49,015円
通常出荷日:19日目

【特長】・タジマGNSSに取り付けて使用です。・1段目カーボン+2段目アルミにより1.05Kgの軽量化...

詳細を確認
  • 取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TGN-RTKP22
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TGN-RTKP22の仕様・寸法情報

JANコード
4975364142672
トラスココード
574-1603
質量(g)
1050.000
材質1
1段目:カーボンファイバー、2段目:アルミ
材質2
石突き:鉄
全長(mm)
2220

型番リスト

表示件数
型番
TGN-RTKP22
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,559円
( 49,015円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・タジマGNSSに取り付けて使用です。
・1段目カーボン+2段目アルミにより1.05Kgの軽量化を実現、持ち運びが楽です。
・専用ケース付です。
【用途】
・GNSS計測用ポールに。
【材質】
・1段目:カーボンファイバー、2段目:アルミ
・石突き:鉄

ご注意

  • 取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タジマGNSSヨウRTKポール2.2mの型番TGN-RTKP22のページです。 型番TGN-RTKP22に関する仕様情報を記載しております。
タジマGNSSヨウRTKポール2.2mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タジマGNSSヨウRTKポール2.2m
モバイルレベル (水平器タイプ)
“モバイルレベル”
“ボックスレベルスタンダード”マグネット付
鳶レベル-2
水平器 鳶レベル2 ゴールド
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールSK-11新潟精機(SK)
通常価格44,559円4,770円4,702円3,270円2,741円 -6,192円
通常出荷日19日目1日目1日目1日目3日目1日目
JANコード4975364142672-49753641629394975364041012--
トラスココード574-1603-471-8666813-4342--
質量(g)1050.000-156340.000--
材質11段目:カーボンファイバー、2段目:アルミ本体:アルミダイカスト本体:アルミダイカスト本体:アルミ--
材質2石突き:鉄気泡管:アクリル気泡管:アクリル気泡管:アクリル--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました