ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

LEDセンサーライト付きワイヤレス防犯カメラ

通常単価(税別)
13,456円
税込単価
14,802円
通常出荷日:11日目

【特長】・ご自宅のWi-Fiを利用するから、ネットワーク工事不要コンパクト設計なので、取付も簡単なお手...

詳細を確認
  • 本来の用途以外に使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DLA-RD300-SL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DLA-RD300-SLの仕様・寸法情報

奥行(mm)
123
光源色
白色
高さ(mm)
83
使用電球(W)
LED0.5W×12個
電源
AC100V
幅(mm)
82
明るさ(lm)
300
消費電流(W)
8.5W
JANコード
4939736903827
質量(g)
400.000
トラスココード
659-2209
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DLA-RD300-SL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,456円
( 14,802円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ご自宅のWi-Fiを利用するから、ネットワーク工事不要コンパクト設計なので、取付も簡単なお手頃防犯カメラです。
・LEDセンサーライト搭載で、人の動きを感知して点灯、不審者には光による威嚇効果もあります。
・お手持ちのスマホやタブレットで録画データの閲覧、確認ができ、お手軽です。
【用途】
・防犯対策に

ご注意

  • 本来の用途以外に使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDセンサーライト付きワイヤレス防犯カメラの型番DLA-RD300-SLのページです。 型番DLA-RD300-SLに関する仕様情報を記載しております。
LEDセンサーライト付きワイヤレス防犯カメラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDセンサーライト付きワイヤレス防犯カメラ
ダミー防犯カメラ センサーライト式 防雨タイプ ダミーカメラ防雨型2
ダミー防犯カメラ CDSセンサー搭載 ダミーカメラ ドーム型
液晶画面付センサーカメラ
HDMIとUSB出力一体型カメラ レンズ付き
無料計測ソフト付きUSB2.0対応カメラ【貸出対象】
メーカー大進日本緑十字社日本緑十字社リーベックスAZUREミスミ
通常価格13,456円4,942円2,435円8,951円68,500円41,000円 -
通常出荷日11日目1日目1日目7日目在庫品1日目在庫品1日目
奥行(mm)123-----
光源色白色-----
高さ(mm)83-----
使用電球(W)LED0.5W×12個-----
電源AC100V-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

産業用カメラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました