ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

携帯型受信機(2チャンネル型)

通常単価(税別)
36,848円
税込単価
40,533円
通常出荷日:5日目

【特長】・ツーピース型でマイク3種から選択できます・周波数は2チャンネルから選択できます・設定用ドライ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

WT-1101-C11C13
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

WT-1101-C11C13の仕様・寸法情報

電源
充電式(単3電池1本でも使用可能)(電池別売)
色
ダークシルバー
トラスココード
259-2261
JANコード
4538095000484
質量(g)
96.000
アンテナ長(mm)
0
タイプ
受信機
奥行(mm)
32.5
高さ(mm)
111
幅(mm)
62
付属品
0
-
-

型番リスト

表示件数
型番
WT-1101-C11C13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,848円
( 40,533円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ツーピース型でマイク3種から選択できます
・周波数は2チャンネルから選択できます
・設定用ドライバー
・首掛ストラップ
・単3乾電池×1本(テスト用)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

携帯型受信機(2チャンネル型)の型番WT-1101-C11C13のページです。 型番WT-1101-C11C13に関する仕様情報を記載しております。
携帯型受信機(2チャンネル型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
携帯型受信機(2チャンネル型)
卓上型マイクスタンド
ハンド型ダイナミックマイク コード長…10m
ハンド型ダイナミックマイク 単一指向性
[単3x1本] 防滴型ワイヤレスマイク
USB/XLR マイクロホン
メーカーTOAエスコエスコエスコエスコオーディオテクニカ
通常価格36,848円7,485円 -13,100円21,790円30,942円12,829円
通常出荷日5日目1日目1日目2日目1日目1日目
電源充電式(単3電池1本でも使用可能)(電池別売)-----
色ダークシルバー-----
トラスココード259-2261-----
JANコード4538095000484-----
質量(g)96.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました