ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

電気二重絶縁ディスクグラインダHDC-100-T2

通常単価(税別)
10,827
税込単価
11,910
通常出荷日:5日目

【特長】・二重絶縁・ストップカーボン採用・最大出力960W・耐震型電源コード・カーボンブラシ寿命1.5...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1000420
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1000420の仕様・寸法情報

JANコード
4938463601235
トラスココード
594-9561
砥石径(mm)
100
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
12000
質量(g)
1600.0
消費電力(W)
740
電源(V)
100
コード長さ(m)
2.5
定格電流(A)
7.6
胴径(Φmm)
54X56
材質1
樹脂ボディー
-
-

型番リスト

表示件数
型番
1000420
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,827
( 11,910 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・二重絶縁
・ストップカーボン採用
・最大出力960W
・耐震型電源コード
・カーボンブラシ寿命1.5倍(当社同等製品比)
・狭小部へのアプローチ
【用途】
・一般鋼・特殊鋼・鋳物材などの研削、バリ取り作業
・溶接面の仕上げ作業
・非鉄金属類の研削、仕上げ作業
・金属製品の錆落とし、塗装剥がし作業
・特殊研磨ホイールを使用しての金属・FRP・木材などの研磨作業
【材質】
・樹脂ボディー

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気二重絶縁ディスクグラインダHDC-100-T2の型番1000420のページです。 型番1000420に関する仕様情報を記載しております。
電気二重絶縁ディスクグラインダHDC-100-T2のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト