ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • 防水塗料用刷毛

    エスコ

    防水塗料用刷毛

    -

    通常価格(税別):515円~

    通常出荷日:1日目

  • ラッカースプレー JAPAN 300ml

    ニッぺ

    ラッカースプレー JAPAN 300ml

    5.0

    通常価格(税別):519円~

    通常出荷日:1日目

  • 硬質床専用ライン塗料 ラインズマン

    ABC商会

    硬質床専用ライン塗料 ラインズマン

    -

    通常価格(税別):23980円~

    通常出荷日:5日目 ~

  • 色メリヤスウエス

    ミスミ

    色メリヤスウエス

    4.3

    通常価格(税別):3370円~

    通常出荷日:1日目

  • 油性アクリルラッカースプレー 300Ml

    ロックペイント

    油性アクリルラッカースプレー 300Ml

    4.8

    通常価格(税別):548円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • ハケ塗り用ラッカー

    ニッぺ

    ハケ塗り用ラッカー

    -

    通常価格(税別):478円~

    通常出荷日:1日目

  • 黒染めスプレー JIP179

    イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

    黒染めスプレー JIP179

    黒染めスプレー JIP179

    イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

    黒染めスプレー JIP179

    5.0

    通常価格(税別):1313円~

    通常出荷日:2日目

  • プライマースプレー 下塗り用

    サンデーペイント

    プライマースプレー 下塗り用

    プライマースプレー 下塗り用

    サンデーペイント

    プライマースプレー 下塗り用

    5.0

    通常価格(税別):1470円~

    通常出荷日:1日目

  • neroナイロン画筆

    コーワ

    neroナイロン画筆

    4.6

    通常価格(税別):248円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • 平筆 OCTAGONシリーズ

    コーワ

    平筆 OCTAGONシリーズ

    4.5

    通常価格(税別):190円~

    通常出荷日:1日目

確定しました

油性密着シーラー とうめい 7L

通常単価(税別)
12,749
税込単価
14,024
通常出荷日:9日目

【特長】・劣化してもろくなったコンクリート・セメント・モルタル面の素地を強化し、上塗り塗料との密着性を...

詳細を確認
  • 下記のものには塗ることができません、釉薬瓦、無釉薬粘土系瓦、施釉セメント瓦、施釉コンクリート瓦、乾式洋瓦(モニエル瓦)、シングル系瓦、天然石瓦、ガルバリウム鋼板、ステンレス板、塩ビ鋼板、アルミ板、樹脂板、プール・池など常に水に浸かっている所、フォークリフトなど重量車両が通る所。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

00797644001070
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

00797644001070の仕様・寸法情報

トラスココード
378-2876
JANコード
4972910336806
質量(g)
6232.0
容量(L)
7

型番リスト

表示件数
型番
00797644001070
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,749
( 14,024 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・劣化してもろくなったコンクリート・セメント・モルタル面の素地を強化し、上塗り塗料との密着性を向上させます
・浸透性と密着性の優れたラッカータイプ
・トルエンを含んでいないので強い溶剤臭はありません
【用途】
・下地の劣化の激しい瓦屋根、コンクリート床の下地固めに
・スレート瓦、新生瓦(カラーベスト・コロニアルなど)、セメント瓦、コンクリート・モルタルの床面の下塗りに

ご注意

  • 下記のものには塗ることができません、釉薬瓦、無釉薬粘土系瓦、施釉セメント瓦、施釉コンクリート瓦、乾式洋瓦(モニエル瓦)、シングル系瓦、天然石瓦、ガルバリウム鋼板、ステンレス板、塩ビ鋼板、アルミ板、樹脂板、プール・池など常に水に浸かっている所、フォークリフトなど重量車両が通る所。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油性密着シーラー とうめい 7Lの型番00797644001070のページです。 型番00797644001070に関する仕様情報を記載しております。
油性密着シーラー とうめい 7Lのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト