ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

油性密着シーラー とうめい 14L

通常単価(税別)
20,994円
税込単価
23,093円
通常出荷日:9日目

【特長】・劣化してもろくなったコンクリート・セメント・モルタル面の素地を強化し、上塗り塗料との密着性を...

詳細を確認
  • 下記のものには塗ることができません、釉薬瓦、無釉薬粘土系瓦、施釉セメント瓦、施釉コンクリート瓦、乾式洋瓦(モニエル瓦)、シングル系瓦、天然石瓦、ガルバリウム鋼板、ステンレス板、塩ビ鋼板、アルミ板、樹脂板、プール・池など常に水に浸かっている所、フォークリフトなど重量車両が通る所。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

00797644001140
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

00797644001140の仕様・寸法情報

トラスココード
378-2837
JANコード
4972910336813
質量(g)
13123.0
容量(L)
14

型番リスト

表示件数
型番
00797644001140
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,994円
( 23,093円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・劣化してもろくなったコンクリート・セメント・モルタル面の素地を強化し、上塗り塗料との密着性を向上させます
・浸透性と密着性の優れたラッカータイプ
・トルエンを含んでいないので強い溶剤臭はありません
【用途】
・下地の劣化の激しい瓦屋根、コンクリート床の下地固めに
・スレート瓦、新生瓦(カラーベスト・コロニアルなど)、セメント瓦、コンクリート・モルタルの床面の下塗りに

ご注意

  • 下記のものには塗ることができません、釉薬瓦、無釉薬粘土系瓦、施釉セメント瓦、施釉コンクリート瓦、乾式洋瓦(モニエル瓦)、シングル系瓦、天然石瓦、ガルバリウム鋼板、ステンレス板、塩ビ鋼板、アルミ板、樹脂板、プール・池など常に水に浸かっている所、フォークリフトなど重量車両が通る所。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油性密着シーラー とうめい 14Lの型番00797644001140のページです。 型番00797644001140に関する仕様情報を記載しております。
油性密着シーラー とうめい 14Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油性密着シーラー とうめい 14L
油性密着シーラー とうめい 7L
油性木材保護塗料 とうめい 7L
油性木部保護塗料 チーク 14L
油性トップガード アイボリー 7L
油性トップガード うすねずみ色 7L
メーカーカンペハピオカンペハピオカンペハピオカンペハピオカンペハピオカンペハピオ
通常価格20,994円12,393円14,538円27,524円21,361円21,361円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
トラスココード378-2837378-2876376-5522376-5552362-6246362-7851
JANコード497291033681349729103368064972910346515497291034600349729104068514972910406820
質量(g)13123.06232.06833.013672.09362.09222.0
容量(L)14771477

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました