ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

油性鉄部用S ぎん色 3L

通常単価(税別)
12,016円
税込単価
13,218円
通常出荷日:9日目

【特長】・高耐久アクリルシリコン樹脂と強力防サビ剤の効果により、最高クラスの高い防サビ性と高い耐久性を...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

00357640461030
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

00357640461030の仕様・寸法情報

乾燥時間
約1.5時間(20℃) 約4時間(冬期)
トラスココード
404-4256
JANコード
4972910035150
質量(g)
3258.0
容量(L)
3
塗布面積([[M2]])
24~33
塗り重ね回数
1
色
ぎん
塗り重ね可能時間
5時間以上(20℃)8時間以上(冬期)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
00357640461030
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,016円
( 13,218円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高耐久アクリルシリコン樹脂と強力防サビ剤の効果により、最高クラスの高い防サビ性と高い耐久性を実現した「サビの上から直接塗れる高性能鉄部用塗料」です
・強力防サビ剤が防錆効果を発揮し、サビ止めと上塗りが同時に出来ます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油性鉄部用S ぎん色 3Lの型番00357640461030のページです。 型番00357640461030に関する仕様情報を記載しております。
油性鉄部用S ぎん色 3Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油性鉄部用S ぎん色 3L
ケミソートP 黒褐色 14L
カンペハピオ 速乾サビ止めスプレー
サビ止め速乾エポキシスプレー
油性トタン用
サビ止め速乾エポキシ
メーカーカンペハピオカンペハピオカンペハピオカンペハピオカンペハピオカンペハピオ
通常価格12,016円14,305円1,468円 -2,407円3,385円 -3,425円 -
通常出荷日9日目1日目1日目1日目1日目〜1日目〜
乾燥時間約1.5時間(20℃) 約4時間(冬期)-約30分(夏)、約1時間(冬)約30分(20℃)、約1時間(冬期)約8時間(20℃)、約16時間(冬)約30分(20℃)、約1時間(冬期)
トラスココード404-4256378-2802----
JANコード49729100351504906975022688----
質量(g)3258.012690.0600400--
容量(L)314----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

錆止め塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました