ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

φ25排水ホース 10m (樹脂芯タイプ) TO-192UH/25-10

通常単価(税別)
12,659円
税込単価
13,925円
通常出荷日:7日目

【特長】・内菅がフラットでスムーズに排水できます・ハサミやナイフで簡単にカット可能です・柔軟性に優れ、...

詳細を確認
  • ホースインナーの接続は塩ビ用接着剤を使用してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TO-192UH-25-10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TO-192UH-25-10の仕様・寸法情報

外径(mm)
φ30
長さ(m)
10
内径(mm)
φ25
JANコード
4549864139083
質量(g)
1000.000
トラスココード
545-7781
材質1
チューブ材:軟質PVC
材質2
補強線:PP

型番リスト

表示件数
型番
TO-192UH-25-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,659円
( 13,925円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内菅がフラットでスムーズに排水できます
・ハサミやナイフで簡単にカット可能です
・柔軟性に優れ、曲げ作業がスムーズにできます
・オール樹脂製のため軽量です
【用途】
・一般雑排水に
【材質】
・チューブ材:軟質PVC
・補強線:PP

ご注意

  • ホースインナーの接続は塩ビ用接着剤を使用してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ25排水ホース 10m (樹脂芯タイプ) TO-192UH/25-10の型番TO-192UH-25-10のページです。 型番TO-192UH-25-10に関する仕様情報を記載しております。
φ25排水ホース 10m (樹脂芯タイプ) TO-192UH/25-10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ25排水ホース 10m (樹脂芯タイプ) TO-192UH/25-10
10mmx13m エアーホースリール(自動巻取)
8.0mmx10m 自動巻エアーホースリール
6.5mmx10m エアーホースリール(自動巻取)
IRIS ハイパーリールAタイプ
スーパー工業 ホースリール 横置型 40m巻
メーカーSUGICOエスコエスコエスコアイリスオーヤマスーパー工業
通常価格12,659円75,344円33,800円20,414円17,709円49,759円
通常出荷日7日目1日目1日目1日目1日目4日目
外径(mm)φ30-----
長さ(m)10-----
内径(mm)φ25-----
JANコード4549864139083-----
質量(g)1000.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホースリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました