ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

サイドバッグスタンド

通常単価(税別)
3,008円~3,596円
税込単価
3,309円~3,956円
通常出荷日:1日目

【特長】・サッと開いてすぐに置ける、デスクサイドやデスク下で使えるカバン置きです・使わない時は畳めてコ...

詳細を確認
  • 収納物を入れ過ぎたり、故意に落下させるなど乱暴に扱うと本製品が破損する原因になりますのでご注意ください。
  • 製品をご使用の際、収納物の重さにより金属部分が床を傷つける場合がございます。
  • 本製品は防水仕様ではありませんので十分ご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
-
4971660961443
388-6720
1個
黒
4971660961436
388-6747
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,008円
( 3,309円 )
1日目
3,596円
( 3,956円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サッと開いてすぐに置ける、デスクサイドやデスク下で使えるカバン置きです
・使わない時は畳めてコンパクトに収納可能です
・コンパクトに収納可能、使いたい時にサッと開いて置けて、使わない時はコンパクトにたためるので狭いスペースでも邪魔になりません
・大きい間口でカバンや荷物も置きやすい形状です
・オフィスやご家庭でも荷物が直接床に触れないので清潔です
・シンプルで撥水性に優れたポリエステル生地を使用しているので、丈夫で汚れに強く、長くお使いいただけます
【用途】
・オフィス、飲食店、店舗などで活躍、オフィスや飲食店でのカバンや荷物置きとしてはもちろん、ご家庭で雑誌や新聞を収納するマガジンラックとしても使用できます
【材質】
・ポリエステル
・スチール

ご注意

  • 収納物を入れ過ぎたり、故意に落下させるなど乱暴に扱うと本製品が破損する原因になりますのでご注意ください。
  • 製品をご使用の際、収納物の重さにより金属部分が床を傷つける場合がございます。
  • 本製品は防水仕様ではありませんので十分ご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サイドバッグスタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サイドバッグスタンド
チェアー付折りたたみデスク
SCAENA/STP-DP304C ID-D
SCAENA/両袖デスク SS147A4B4-SK O/P
SCAENA/片袖デスク SS117A4-3SK OW/PW
ナイキ デスクトップパネル W700用クロスタイプ ライトブルー
メーカーキングジムエスコ内田洋行内田洋行内田洋行ナイキ
通常価格3,008円-10,581円13,646円93,189円61,372円31,034円
通常出荷日1日目1日目19日目7日目19日目19日目
奥行(mm)290(展開時)-----
間口(mm)450(展開時)-----
高さ(mm)400(展開時)-----
質量(g)890-----
材質1ポリエステル-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト