ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

Mseries 屑入 ♯A可燃ゴミ 回転蓋 ホワイト

通常単価(税別)
37,018
税込単価
40,720
通常出荷日:11日目

【特長】・主張を抑えながら体裁と存在感を意識した屋内用の小型の屑入れです【材質】・本体:スチール(粉体...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

3620211
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3620211の仕様・寸法情報

トラスココード
679-7121
奥行(mm)
280
間口(mm)
420
高さ(mm)
650
質量(g)
9200.0
材質1
本体/スチール(粉体塗装・艶消し) 袋掛けリング/ステンレス、他
容量(L)
48
-
-

型番リスト

表示件数
型番
3620211
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,018
( 40,720 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・主張を抑えながら体裁と存在感を意識した屋内用の小型の屑入れです
【材質】
・本体:スチール(粉体塗装・艶消し)
・袋掛けリング:ステンレス、他

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Mseries 屑入 ♯A可燃ゴミ 回転蓋 ホワイトの型番3620211のページです。 型番3620211に関する仕様情報を記載しております。
Mseries 屑入 ♯A可燃ゴミ 回転蓋 ホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト