ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

Mseries 中型屑入 ノーマル ホワイト

通常単価(税別)
117,176
税込単価
128,894
通常出荷日:9日目

【特長】・圧巻のフラットデザインを採用した屋内用の分別屑入です【材質】・本体:スチール(粉体塗装・艶消...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

3621110
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3621110の仕様・寸法情報

トラスココード
679-7113
奥行(mm)
360
間口(mm)
540
高さ(mm)
1020
質量(g)
34500.0
材質1
本体/スチール(粉体塗装・艶消し) 中容器/ポリプロピレン(再生100%)
容量(L)
60
-
-

型番リスト

表示件数
型番
3621110
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
117,176
( 128,894 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧巻のフラットデザインを採用した屋内用の分別屑入です
【材質】
・本体:スチール(粉体塗装・艶消し)
・中容器:ポリプロピレン(再生100%)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Mseries 中型屑入 ノーマル ホワイトの型番3621110のページです。 型番3621110に関する仕様情報を記載しております。
Mseries 中型屑入 ノーマル ホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト