ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

歩行用小型クローラ運搬車まごの手 カエデ

通常単価(税別)
353,570円
税込単価
388,927円
通常出荷日:1日目

【特長】・コンパクトなサイズで初めての方でも、手軽に安心して使えます・最高速度は4.6km/hながら、...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BP41FDS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BP41FDSの仕様・寸法情報

トラスココード
467-8601
質量(g)
130000.0
材質1
本体:スチールクローラ:ゴム
高さ(mm)
830
幅(mm)
600
タイプ
歩行用クローラ
最大積載能力(kg)
300
長さ(mm)
1550
馬力(PS)
3.9
最小旋回半径(mm)
1.15
走行速度(負荷)(km/h)
0.4~4.6
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BP41FDS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
353,570円
( 388,927円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトなサイズで初めての方でも、手軽に安心して使えます
・最高速度は4.6km/hながら、最低速度は0.21km/h(ハーフスロットル時)と超低速走行が可能
・狭い所でも安心して、安全に作業がおこなえます
・自走させナガラ搬出作業、積み込み作業などと、毎回車両を止めなくてもナ・ガ・ラ作業ができる速度なので、作業効率も更にアップします
【用途】
・事務所内運搬から、工場内の資材運搬まで
・建設現場での資材運搬
・キャンプでの荷物運搬
【材質】
・本体:スチール
・クローラ:ゴム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

歩行用小型クローラ運搬車まごの手 カエデの型番BP41FDSのページです。 型番BP41FDSに関する仕様情報を記載しております。
歩行用小型クローラ運搬車まごの手 カエデのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
歩行用小型クローラ運搬車まごの手 カエデ
樹脂製運搬車 グランカート 用リング式ストッパー(自在2輪用)
樹脂製運搬車 グランカート 用リング式ストッパー(自在4輪用)
樹脂小型台車 ハンドル折りたたみ式
台車用ブレーキ(SM用)
樹脂小型台車 フットブレーキ付
メーカー筑水キャニコムトラスコ中山トラスコ中山金沢車輛三甲金沢車輛
通常価格353,570円9,621円 -13,665円 -9,526円15,362円14,245円
通常出荷日1日目1日目1日目6日目8日目6日目
トラスココード467-8601-----
質量(g)130000.0-----
材質1本体:スチールクローラ:ゴム-----
高さ(mm)830-----
幅(mm)600-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました