ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

エボリューションライト[R2](充電式)

通常単価(税別)
19,999
税込単価
21,999
通常出荷日:5日目

【特長】・先端の約40%が厚さ13mmの薄型なので、狭い場所で差し込むように使用できます・背面にマグネ...

詳細を確認
  • 強力な照度なので、LEDを直視しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

HLED-20C2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HLED-20C2の仕様・寸法情報

JANコード
4580117397089
質量(g)
270.000
トラスココード
566-1965
全長(mm)
345
材質1
強化樹脂
最大点灯時間(h)
最大約14時間
奥行(mm)
27
高さ(mm)
345
幅(mm)
42
ブラックグレー
充電時間(時間)
最大約4時間
明るさ(lm)
600(強)/250(中)/125(弱)
使用電池
リチウムイオンポリマー電池
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HLED-20C2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,999
( 21,999 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端の約40%が厚さ13mmの薄型なので、狭い場所で差し込むように使用できます
・背面にマグネット、先端部にフラット収納できるフックを内蔵しています
・ACアダプタを内蔵し、充電器が不要です
・耐衝撃性に優れた設計です
・最大14時間点灯で非常時にも安心です
・クリアパネル
【用途】
・狭く暗い場所や夜間の作業に
・自動車や鉄道、機械の整備作業に
【材質】
・強化樹脂

ご注意

  • 強力な照度なので、LEDを直視しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エボリューションライト[R2](充電式)の型番HLED-20C2のページです。 型番HLED-20C2に関する仕様情報を記載しております。
エボリューションライト[R2](充電式)のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト