ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

ミニベルトサンダー

通常単価(税別)
90,979円
税込単価
100,077円
通常出荷日:11日目

【特長】・バリ取り、研削、研磨に大きな能力を発揮する、ハンディータイプの小型軽量のベルトサンダーです。...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BS313
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BS313の仕様・寸法情報

ベルトスピード(m/min)
49.2~700
ベルト寸法(mm)
300×8 (6)
全長(mm)
160
電源(V)
単相100
電源コード長さ(m)
1.5
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
49.2~700
JANコード
4544129872446
質量(g)
440.000
トラスココード
695-7858
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BS313
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
90,979円
( 100,077円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バリ取り、研削、研磨に大きな能力を発揮する、ハンディータイプの小型軽量のベルトサンダーです。
・部品の複雑な形状の加工(面取り・バリ取り)に柔軟に対応できます。
・点ではなく面で加工するので、均一な仕上げ面が得られます。
・各種金属の材質に対応した専用エンドレスベルトを用意しております。
・ベルトの交換が簡単にでき、タイムロスがありません。
【用途】
・バリ取り・研削・研磨

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニベルトサンダーの型番BS313のページです。 型番BS313に関する仕様情報を記載しております。
ミニベルトサンダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニベルトサンダー
ベルトン
50mm 研磨ディスク EA819MJ-31~37
50mm 研磨ディスク EA819MJ-51~55
ハンディーベルトサンダー用先端工具(RMB-1、RMB-E、HMB-E、RMB-X、SRM-E共通)
75mm ディスクペーパー(マジック式)
メーカーミニター日東工器エスコエスコオフィスマインエスコ
通常価格90,979円4,603円 -463円 -611円 -4,392円 -880円 -
通常出荷日11日目5日目〜1日目1日目1日目〜1日目
ベルトスピード(m/min)49.2~700-----
ベルト寸法(mm)300×8 (6)-----
全長(mm)160-----
電源(V)単相100-----
電源コード長さ(m)1.5-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトサンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました