ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

18V ブラシレス・コンパクトカッター

通常単価(税別)
35,142円
税込単価
38,656円
通常出荷日:11日目

【特長】・18Vハイパワータイプです・ブレード交換で多様な部材を容易に切断できます・ダストガードは集じ...

詳細を確認
  • 電池パック・充電器は別売です。

型番:

DCS438N-XJ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DCS438N-XJの仕様・寸法情報

JANコード
4536178692229
質量(g)
940.0
トラスココード
699-4863
切込深度(mm)
22
切込深度(mm)90°
22
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
20000
適合チップソー(mm)外径
76
適合チップソー(mm)穴径
9.5

型番リスト

表示件数
型番
DCS438N-XJ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,142円
( 38,656円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・18Vハイパワータイプです
・ブレード交換で多様な部材を容易に切断できます
・ダストガードは集じんコネクターDWV9000を使用することで、DCV580に接続可能です
【用途】
・金属/ステンレス・タイル・石膏ボード・プラスチックの切断に

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18V ブラシレス・コンパクトカッターの型番DCS438N-XJのページです。 型番DCS438N-XJに関する仕様情報を記載しております。
18V ブラシレス・コンパクトカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18V ブラシレス・コンパクトカッター
剪定ばさみ(18V)
18V コードレスMバーカッタ
18V コードレスCチャンカッタ
電動油圧式 コードレスハードカッター(18V)
18Vコードレスシェア+バッテリー充電器セット
メーカーデウォルトデウォルトHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)亀倉精機ボッシュ
通常価格35,142円38,234円42,869円 -42,869円 -207,021円91,644円
通常出荷日11日目19日目7日目7日目2日目5日目
JANコード45361786922294536178691970----
質量(g)940.02000.0----
トラスココード699-4863658-7599----
切込深度(mm)22-----
切込深度(mm)90°22-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました