ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
安全クッション コーナー用【10個入り】
通常価格(税別):2,460円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
使い捨てニトリルゴム手袋 パウダーフリー【1~5個入り】
通常価格(税別):3,248円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
積み重ね可能導電性コンテナ RBE型【3~6個入り】
通常価格(税別):15,997円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
フィット制電手袋 (ノンコート・インナータイプ) 10双入
通常価格(税別):1,289円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
フィット制電手袋 (手の平ポリウレタンコート) 10双入【10個入り】
通常価格(税別):2,189円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
導電性コンテナ BE型(永久的帯電防止効果)【3~10個入り】
通常価格(税別):7,210円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】クリーンルーム適合ウエス【100~400個入り】
通常価格(税別):3,500円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
精密部品保管搬送ケース
アズワン
通常価格(税別):1,201円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
47mm パーツケーストレー(ESD/2・4個)【1~2個入り】
通常価格(税別):336円~
通常出荷日:1日目
八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
通常価格(税別):1,653円~
通常出荷日:1日目
【特長】・ポータブルエアシャワー(KAS-P04・P08・P13・IP08用)の交換用プレフィルタです...
詳細を確認通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
簡易型クリーンブース1型用ビニールカバー
0通常価格(税別):18,768円

アズワン
活性炭不織布フィルター UF-APNシリーズ
0通常価格(税別):5,363円~

日本エアーテック
クリーンフィルターユニット MAC-2A-51
0通常価格(税別):93,303円

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
工業用綿棒(先端砲弾型4.5/5.0/8.0/12.0mm・紙軸)
0通常価格(税別):627円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):1,265円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:木
4.2通常価格(税別):322円~

アズワン
ウォーターガン 本体/オプション
4通常価格(税別):2,289円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):643円~