ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

電磁ホルダ高速制御器_1

通常単価(税別)
397,288円
税込単価
437,017円
通常出荷日:2日目

【特長】・地絡保護強化用回路を追加しました・電流異常、電圧異常、負荷断然のアラーム表示灯を個別に設ける...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

RH-M105C-24
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

RH-M105C-24の仕様・寸法情報

トラスココード
632-0361
奥行(mm)
175
高さ(mm)
260
出力電圧(V)
DC0~24
出力電流(A)
DC5
電源(V)
AC100
幅(mm)
170
質量(g)
4500.0

型番リスト

表示件数
型番
RH-M105C-24
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
397,288円
( 437,017円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・地絡保護強化用回路を追加しました
・電流異常、電圧異常、負荷断然のアラーム表示灯を個別に設けることで、アラーム識別化容易になりました
・保護回路を追加しました
・アラーム識別の容易化しました
・配線の作業性向上しました
・オプションレス化しました
・標準の電磁ホルダでも、ロボットハンド等のワークハンドリングの高速化に対応させることができる電装品です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電磁ホルダ高速制御器_1の型番RH-M105C-24のページです。 型番RH-M105C-24に関する仕様情報を記載しております。
電磁ホルダ高速制御器_1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電磁ホルダ高速制御器_1
電磁ホルダ高速制御器 電磁ホルダ用
RH-M形 電磁ホルダ高速制御器
電磁ホルダ
電磁ホルダ用整流器
KR形 電磁/永電磁ホルダ用整流器
メーカーカネテックカネテックカネテックミスミミスミカネテック
通常価格397,288円361,635円123,345円8,450円 -26,350円 -57,960円 -
通常出荷日2日目2日目4日目在庫品1日目〜5日目在庫品1日目
トラスココード632-0361632-3835----
奥行(mm)175175----
高さ(mm)260260----
出力電圧(V)DC0~24DC0~90----
出力電流(A)DC52----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電磁ホルダ・整流器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト