ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

電磁ホルダ高速制御器 電磁ホルダ用

通常単価(税別)
361,635円
税込単価
397,799円
通常出荷日:2日目

【特長】・地絡保護強化用回路を追加しました・過電流保護も追加しています・電流異常、電圧異常、負荷断然の...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

RH-M302A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RH-M302Aの仕様・寸法情報

トラスココード
632-3835
奥行(mm)
175
高さ(mm)
260
出力電圧(V)
DC0~90
出力電流(A)
2
入力電圧(V)
単相100
幅(mm)
145
質量(g)
4300.0

型番リスト

表示件数
型番
RH-M302A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
361,635円
( 397,799円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・地絡保護強化用回路を追加しました
・過電流保護も追加しています
・電流異常、電圧異常、負荷断然のアラーム表示灯を個別に設けることで、アラーム識別化容易に
・標準の電磁ホルダでも、ロボットハンド等のワークハンドリングの高速化に最適
・標準の電磁ホルダ、ロボットハンド等の高速化対応に適する電装品です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電磁ホルダ高速制御器 電磁ホルダ用の型番RH-M302Aのページです。 型番RH-M302Aに関する仕様情報を記載しております。
電磁ホルダ高速制御器 電磁ホルダ用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電磁ホルダ高速制御器 電磁ホルダ用
電磁ホルダ高速制御器_1
電磁ホルダ用整流器
電磁ホルダ
RH-M形 電磁ホルダ高速制御器
KR形 電磁/永電磁ホルダ用整流器
メーカーカネテックカネテックミスミミスミカネテックカネテック
通常価格361,635円397,288円26,350円 -8,450円 -123,345円57,960円 -
通常出荷日2日目2日目5日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目
トラスココード632-3835632-0361----
奥行(mm)175175----
高さ(mm)260260----
出力電圧(V)DC0~90DC0~24----
出力電流(A)2DC5----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電磁ホルダ・整流器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました